Måleområde |
|
---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 10; (to DIN EN 60751) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Vekt [g] | 125,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 6,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2,5 m, FKM |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |