Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Installasjonslengde EL [mm] | 42,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) | |
Medier | væsker og gasser | |
Trykklassifisering [bar] | 160,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Probelengde L [mm] | 42,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 6 / 25; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 113,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 10,00 |
Materialer | rustfritt stål:; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Probe diameter [mm] | 10,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 42,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, FKM |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |