Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) |
Applikasjon | deteksjon av overflatetemperaturer |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 66,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,50 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 45,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,50 |
---|---|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,13 |
Oppløsning på skjermen [K] | 0,50 |
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Skjerm nøyaktighet [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|---|
Maks. måle-/visningssyklus [ms] | 200,00 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; min / maks minne reset; Displayenhet; Nullpunktskalibrering .; valgbar og skalerbar analog utgang |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Hus | kompakt type for adapter |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|