Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 60,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse B) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Probelengde L [mm] | 44,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
MTTF [ANN] | 22 831,00 |
---|
Vekt [g] | 66,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | titanium (3.7035) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd |
Probe diameter [mm] | 8,20 |
Installasjonslengde EL [mm] | 60,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|