Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 43,80 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Applikasjon | hygieniske systemer |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Probelengde L [mm] | 30,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5 / 14; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Vekt [g] | 223,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,6 |
Probe diameter [mm] | 10,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 43,80 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|