Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termisk koblet, med backup-funksjon (temperaturmåling selv om ett element mislykkes)) |
Applikasjon | passer for alle standard CIP-og SIP-prosesser |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,60; (maks. feil strøm: 21,8) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 35,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
---|
Probelengde L [mm] | 100,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Drift advarsel |
|
||
Drift alarm |
|
||
I trinn av |
|
Drift overvåking [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (sonden helt inn i det målte mediet opp til tetningsfasingen) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,01; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Maks. måle-/visningssyklus [ms] | 600,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | parameterinnstilling TIL PROFIBUS PA profiltemperatursender, versjon 3.01; I&M-Parameter; drift og diagnostisk funksjon |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Merknad om godkjenning |
|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,6 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; kontakter: gullbelagte |
---|