Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 33,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termisk koblet, med backup-funksjon (temperaturmåling selv om ett element mislykkes)) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 25,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 50,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 6,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 8,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpent / normalt lukket / diagnostisk signal; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Diagnostisk utgang | Drift overvåking; feilovervåking |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
||
Fabrikkinnstilling | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Drift advarsel |
|
||
Drift alarm |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,05 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (sonden helt inn i det målte mediet opp til tetningsfasingen) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,01; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | drift advarsel / drift alarm terskel; Fail-Safe; Displayenhet; skalering av analog utgang; redundans kobling; ytelsesdiagnostisk utgang; Koblingslogikk; normalt åpen / normal lukket |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 18,80 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 213,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
Vekt [g] | 399,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L); rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,6 |
Installasjonslengde EL [mm] | 33,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
|
|
---|