Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | Aseptoflex | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 40,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termisk koblet, med backup-funksjon (temperaturmåling selv om ett element mislykkes)) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 20,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 23,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpent / normalt lukket / diagnostisk signal; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Diagnostisk utgang | Drift overvåking; feilovervåking |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 40,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Drift advarsel |
|
||
Drift alarm |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,05 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (sonden helt inn i det målte mediet opp til tetningsfasingen) |
---|---|
Drift overvåking [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (sonden helt inn i det målte mediet opp til tetningsfasingen) |
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,01; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | drift advarsel / drift alarm terskel; Fail-Safe; Displayenhet; skalering av analog utgang; redundans kobling; ytelsesdiagnostisk utgang; Koblingslogikk; normalt åpen / normal lukket; programmerbar via EPS-grensesnitt |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Merknad om godkjenning |
|
Vekt [g] | 0,46 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Aseptoflex |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,6 |
Installasjonslengde EL [mm] | 40,00 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|