Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | Ø 6 mm | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 123,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) | ||
Medier | væsker og gasser | ||
Mediumtemperatur |
|
||
Trykklassifisering [bar] | 50,00 | ||
Merknad om trykkvurdering |
|
||
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 123,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,02 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 162,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 171,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 6 mm |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 123,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|