Applikasjon | Strømningsovervåking; Temperaturovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 110,00 AC |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 30,00 |
Antall kanaler | 1 |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | relé |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
Koblingsfunksjon temperaturovervåking | releet slås av når temperaturen overskrides |
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|---|
Valg av væsker / gasser | skyvebryter |
Temperaturspenn [°C] | 20,00...80,00 |
Repeterbarhet av settbryterpunktet [K] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|