Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Clamp 2" Din 32676 serie C |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medier | ultra-rent vann; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...100,00 | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 75,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Måleprinsipp | ultralyd |
Totall antall innganger og utganger | 2 |
---|
Innganger |
|
---|
Totalt antall utganger | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgangssignal |
|
||||
Elektrisk design | PNP/NPN | ||||
Beskyttelse mot kortslutning | ja | ||||
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert | ||||
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Antall analoge utganger | 1 |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 0,00...10 000,00 |
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Sett punkt SP |
|
||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||
Analogt startpunkt ASP |
|
||||
Analogt endepunkt AEP |
|
||||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 |
---|---|
Pulsverdi | 0,02...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -44,00...124,00 |
Oppløsning [°C] | 0,10 |
Sett punkt SP [°C] | -19,60...100,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -20,00...99,60 |
Analogt startpunkt [°C] | -20,00...76,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 4,00...100,00 |
Frekvens startpunkt, FSP [°C] | -20,00...76,00 |
Frekvens endepunkt, FEP [°C] | 4,00...100,00 |
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2 % MEW |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,2 |
Responstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Diagnostiske funksjoner | retning for strømningsdeteksjon; signalkvalitet |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profiler |
|
||||||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||||||||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 9,60 | ||||||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 160,00 | ||
Ul godkjenning |
|
||
Direktivet for trykkutstyr | kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 933,00 |
---|---|
Innløpsrørets lengde | 5 x DN |
Utløpsrør lengde | 1 x DN |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; Forsegling Display: FKM; koblinger: POKAN |
Materiale (fuktede deler) | Rørseksjon: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Nominell diameter | DN50 (2“) |
Prosesstilkobling | Clamp 2" Din 32676 serie C |
Prosesstilkobling egnet for rørstandard | 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (Din 11866 serie C; ASME BPE) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | ≤ 0,8 µm |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Merknad om trykktap
|
|
---|
reduksjon av omgivelsestemperaturen
|
|
---|