Ultrasoniske flow meter
SU8030
SUR11XFBFRKG/US
Ultrasoniske flow meter
SU8030
SUR11XFBFRKG/US
- Nøyaktig strømningsmåling av ultrarent vann, vann, oljer og glykolløsninger
- Et robust, komponentfritt målerør laget av rustfritt stål gir høy mediabestandighet og permanent inntrengningsmotstand
- Den svært nøyaktige inline-målingsprosessen eliminerer enhver påvirkning av varierende veggtykkelser og rørmaterialer
- Driftsstatus-LED signaliserer sensorstatus og tillater konklusjoner om prosesskvalitet
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prosesstilkobling | G 1 DN25 ekstern tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Medier | ultra-rent vann; vann; Vannholdige medier; glykol løsninger; Oljer; kjølemidler | |||
Merk på media |
|
|||
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...100,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 100,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 75,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Måleprinsipp | ultralyd |
Innganger
Innganger | Tilbakestilling av teller |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; Pulssignal; analogt signal; IO-Link; frekvenssignal; diagnostisk signal; summeringsenhet for koblingssignal |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 0,00...10 000,00 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | strømningshastighetsmåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Sett punkt SP |
|
||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||
Analogt startpunkt ASP |
|
||||
Analogt endepunkt AEP |
|
||||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 |
---|---|
Pulsverdi | 0,02...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -44,00...124,00 |
Oppløsning [°C] | 0,10 |
Sett punkt SP [°C] | -19,60...100,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -20,00...99,60 |
Analogt startpunkt [°C] | -20,00...76,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 4,00...100,00 |
Frekvens startpunkt, FSP [°C] | -20,00...76,00 |
Frekvens endepunkt, FEP [°C] | 4,00...100,00 |
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2 % MEW |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,2 |
Responstid
Responstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Programvare / programmering
Diagnostiske funksjoner | retning for strømningsdeteksjon; signalkvalitet |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||||||||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 9,60 | ||||||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
Ul godkjenning |
|
||
Direktivet for trykkutstyr | kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 551,40 |
---|---|
Type montering | innløpsrørets lengde 5xDN; utløpsrør lengde 1xDN |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; Forsegling Display: FKM; koblinger: POKAN |
Materiale (fuktede deler) | Rørseksjon: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Prosessforbindelsestetting: Centellen Flat-tetning |
Prosesstilkobling | G 1 DN25 ekstern tråd |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 1,25 µm |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Merknad om trykktap
|
|
---|
reduksjon av omgivelsestemperaturen
|
|
---|