Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [l/min] | 0,00...20,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | overvåking av kjølevann |
Mediumtemperatur [°C] | 5,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [l/min] | 0,00...20,00 |
---|---|
Skjermområde [l/min] | 0,00...24,00 |
Sett punkt SP [l/min] | 0,20...24,00 |
Tilbakestill punkt rP [l/min] | 0,00...23,80 |
Analogt startpunkt ASP [l/min] | 0,00...16,00 |
Analogt endepunkt AEP [l/min] | 8,00...24,00 |
I trinn av [l/min] | 0,10 |
Temperaturgradient [K/min] | 200,00 |
---|---|
Nøyaktighet (i måleområdet) | < ± 3 |
Responstid [s] | 1,00 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; oppstartsforsinkelse; tilpasning av viste verdier; displayet kan deaktiveres; Displayenhet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | messing; ABS; PA |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | gunmetal (2.1096.01); rustfritt stål (1,4435/ 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|