Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. ST4000

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

ST4000

STR34ABA

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

ST4000

STR34ABA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Prosesstilkobling G 3/4 ekstern tråd
Applikasjon
Applikasjon høytemperaturområde
Medier Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Trykklassifisering [bar] 30,00
Væsker
Applikasjon høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Elektriske data
Tilkobling til kontrollmonitor VS 0100
Måle - / innstillingsområde
Væsker
Innstillingsområde [cm/s] 3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s] 3,00...60,00
Gasser
Innstillingsområde [cm/s] 5,00...1 500,00
Nøyaktighet/avvik
Temperaturgradient [K/min] 15,00
Responstid
Responstid [s] 1,00...10,00
Væsker
Responstid [s] 1,00...10,00
Gasser
Responstid [s] 1,00...10,00
Driftsforhold
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Hus gjenget type
Materialer rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling G 3/4 ekstern tråd
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,5 mm²