Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Medier | Væsker |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 20,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 41,00 x 83,00 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|