Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. ST2615

Strømningsovervåking

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Strømningsovervåking

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling 1/4" NPT
Applikasjon
Medier Væsker
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Trykklassifisering [bar] 30,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] < 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 20,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal koblingssignal
Elektrisk design PNP
Antall digitale utganger 1
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 400,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Innstillingsområde [cm/s] 3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s] 3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik
Temperaturgradient [K/min] 15,00
Responstid
Responstid [s] 1,00...10,00
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt potensiometer
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Materialer PBT-GF20
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling 1/4" NPT
Displayer/driftselementer
Display
Funksjon 11 x LED
Tilbehør
Varer som leveres
skrujern
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A