Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
---|
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Medier | Væsker; Gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS 0100 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 5,00...1 500,00 |
---|
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m |
---|