Prosesstilkobling | M12 x 1,75 |
---|
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Medier | Væsker; Gasser |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...120,00 |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS 0100 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...1 500,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,75 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,75 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | M12 x 1,75 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|