Applikasjon | Strømningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 230,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 2,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 30,00 |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Kontaktklassificering | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking | stafett deaktivert i tilfelle wire pause |
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|---|
Valg av væsker / gasser | skyvebryter |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-94.C.2030X |
---|
Betegnelse | i beskyttelsesvurdering egensikkerhet |
---|---|
Spenning [V] | 15,8 |
Strøm [mA] | 228 |
Strøm [mW] | 1410 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB betegnelse | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB betegnelse | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktans | 350µH |
[Ex ia] IIB induktans | 1mH / 2mH |
[Ex ia] IIC induktans | 350µH |
[Ex ib] IIB induktans | 3,1mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 57nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 493nF / 294nF |
[Ex ib] IIC kapasitans | 477nF |
[Ex ib] IIB kapasitans | 1,9µF |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|