Applikasjon | Strømningsovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 230,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 2,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 30,00 |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
---|
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Betegnelse | i beskyttelsesvurdering egensikkerhet |
---|---|
Spenning [V] | 12,6 |
Strøm [mA] | 186 |
Strøm [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktans | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 1200 nF |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Relékrets AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Relékrets DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|