Prosesstilkobling | M12 x 1 |
---|
Trykklassifisering [bar] | 5,00 |
---|
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | Tilkobling til kontrollmonitor SC0001 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 10,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 10,00...250,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | < 5,00 |
---|
Responstid [s] | < 5,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
---|---|
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet |
Materiale (fuktede deler) | sensor overflate: PBT |
Prosesstilkobling | M12 x 1 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|