Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Medier | Væsker; Gasser |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 20,00...36,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 90,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 15,00; (optisk indikert) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...3 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 300,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
---|---|
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | PBT-GF20 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|