Probelengde L [mm] | 156,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Medier | Væsker; Gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Tilkobling til kontrollmonitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Probelengde L [mm] | 156,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 2,67 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 18,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|