Prosesstilkobling | G 1/2 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 27,00 x 72,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|