Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. SF3009

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: SF5200 + E40096 Produktsammenligning: SF3009 / SF5200 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • csa
Produktegenskaper
Prosesstilkobling G 1/2 ekstern tråd
Applikasjon
Applikasjon høytrykk
Medier Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Trykklassifisering [bar] 300,00
Væsker
Applikasjon høytrykk
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...80,00
Elektriske data
Tilkobling til kontrollmonitor VS 0200
Måle - / innstillingsområde
Væsker
Innstillingsområde [cm/s] 3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s] 3,00...60,00
Gasser
Innstillingsområde [cm/s] 200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s] 200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik
Temperaturgradient [K/min] 15,00
Responstid
Responstid [s] 1,00...10,00
Væsker
Responstid [s] 1,00...10,00
Gasser
Responstid [s] 1,00...10,00
Driftsforhold
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Hus gjenget type
Materialer rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling G 1/2 ekstern tråd
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m