Probelengde L [mm] | 12,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Medier | Væsker; aggressive medier |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 5,00...70,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Mediumtemperatur [°C] | 5,00...70,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Probelengde L [mm] | 12,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...60,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...40,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 7,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 648,00 |
Vekt [g] | 341,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Materialer | Keramikk (99,7 % Al2O3) |
Materiale (fuktede deler) | Keramikk (99,7 % Al2O3) |
Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 27,00 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|