Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
---|
Applikasjon | Ekskl. sone 0 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Applikasjon | Ekskl. sone 0 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS 0200 Ex i |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|