Prosesstilkobling | M12 x 1 |
---|
Applikasjon | Ekskl. sone 1 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 5,00 |
Applikasjon | Ekskl. sone 1 |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Tilkobling til kontrollmonitor | VS 0200 Exi |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 0,00...60,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 0,00...20,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 7,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | PTFE |
Materiale (fuktede deler) | PTFE |
Prosesstilkobling | M12 x 1 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|