Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [l/min] | 0,00...10,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Installasjon | T-stykker; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Medier | vann |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [l/min] | 0,00...10,00 |
---|---|
Skjermområde [l/min] | 0,00...12,00 |
Sett punkt SP [l/min] | 0,10...12,00 |
Tilbakestill punkt rP [l/min] | 0,00...11,90 |
Analogt startpunkt ASP [l/min] | 0,00...8,00 |
Analogt endepunkt AEP [l/min] | 4,00...12,00 |
I trinn av [l/min] | 0,10 |
Repeterbarhet [X17] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200,00 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± 10 |
Responstid [s] | 5,00; (10%...90%) |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; innvendig rørdiameter; oppstartsforsinkelse; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 184,00 |
Vekt [g] | 330,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|