Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
Design | for rør DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medier | vann | ||||
Merk på media |
|
||||
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 15,00; (optisk indikert) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Strømningsområde [cm/s] | 3,00...150,00 |
---|---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...147,00 |
Merknad om repeterbarhet |
|
|
---|---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200,00 | |
Hysterese [cm/s] | ca. 10 | |
Målefeil [X16] | max. ± 10 |
Responstid [s] | 1,00...5,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | PBT-GF20 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) delvis forniklet |
Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|