Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
---|
Design | for rør DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medier | vann | ||||
Merk på media |
|
||||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 | ||||
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 15,00 |
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (linearisert) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | ; (linearisert) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Strømningsområde [cm/s] | 3,00...150,00 |
---|
Merknad om repeterbarhet |
|
|
---|---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200,00 | |
Målefeil [X16] | max. ± 10 |
Responstid [s] | 5,00; (10%...90%) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 268,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M16 x 1,50 |
Materialer | PBT-GF20 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: NBR 70 Shore A |
Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|