Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
---|
Design | for rør DN 25 |
---|---|
Medier | vann |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 15,00; (optisk indikert) |
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (linearisert) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | ; (linearisert) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Strømningsområde [cm/s] | 50,00...250,00 |
---|
Merknad om repeterbarhet |
|
|
---|---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 200,00 | |
Målefeil [X16] | max. ± 10 (< 200 cm/s) |
Responstid [s] | 5,00; (10%...90%) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,50 |
---|---|
Gjengebetegnelse | M16 x 1,50 |
Materialer | PBT-GF20 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: NBR 70 Shore A |
Prosesstilkobling | M16 x 1,5 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|