Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. RU1111

Inkrementell koder med solid skaft

RU1111

RU-2000-I05/K

Inkrementell koder med solid skaft

RU1111

RU-2000-I05/K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Oppløsning 2 000,00 oppløsning
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] 10,00
Driftsspenning [V] 5,00 DC
Strømforbruk [mA] 150,00
Utganger
Elektrisk design TTL
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 20,00
Svitsjefrekvens [kHz] 300,00
Faseforskjell A og B [°] 90,00
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning 2 000,00 oppløsning
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...100,00
Lagringstemperatur [°C] -30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 98,00
Beskyttelse IP 64
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand
15 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] Ø 58,00 / L = 56,00
Materialer aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] 12 000,00
Maks. startmoment [Nm] 1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C] 20,00
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Akselmateriale
stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] 10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] 20,00
Festeflens synkro-flens
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)