Oppløsning | 500,00 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 5,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 150,00 |
Elektrisk design | TTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 20,00 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 300,00 |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 500,00 oppløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 46,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 | |
Festeflens | synkro-flens |
Kabel: 10 m, PUR; aksial |
Pulsdiagram
|
|
---|