Oppløsning | 2 048,00 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | kontinuerlig hul aksel |
Akseldiameter [mm] | 50,00 |
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 2 048,00 oppløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...65,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 75,00; (raskt: 95 %; kondens ikke tillatt) | ||
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 940,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 87,00 / L = 55,00 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 4 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 20,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | kontinuerlig hul aksel | |
Akseldiameter [mm] | 50,00 | |
Akselpasning | H7 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | 1,5; (Kun for å kompensere for installasjonstoleranser og termisk ekspansjon.; Ingen dynamisk bevegelse tillatt.) |
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Pulsdiagram
|
|
---|