Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | enkeltsving |
Driftsspenning [V] | 9,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Kode | binær |
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|
Nøyaktighet | ± 1 LSB |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | CAN parameter; skalering; angitt; Overføringshastighet; rotasjonsretning; adresse |
---|---|
Adressering | adressevelgerbryter; Programvare |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen; DSP - 406 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 66; (på huset: IP 67; på akslen: IP 66) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 670,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 100,00 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 | |
Festeflens | klemflens |
terminalstripe i terminalkammeret: ; Maksimal kabellengde: 25 m; 100 m (500 kb/s) |