Oppløsning | 1 024,00 oppløsning; 1 024,00 Trinn; 10,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 6 000,00 |
Kode | Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen)) |
---|---|
Kodesignal | datainntasting; TTL-kompatible signaler; klokke og klokke (inv.) fra førere til RS 485; dataoutput; synkron seriell; TTL-kompatible signaler, data og data (inv.); inkrementelle signaler; 2 sinusformede inkrementelle signaler (A og B); fase skiftet av 90°; 1 Vss 512 signal perioder per omdreining |
Oppløsning | 1 024,00 oppløsning; 1 024,00 Trinn; 10,00 bit |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 52,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 |
Merknader |
|
---|
Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; radial |
Pulsdiagram
|
|
---|