Oppløsning | 4 096,00 oppløsning; 4 096,00 Trinn; 12,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | parallell |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 1 500,00 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 20,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Kode | Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen)) |
Oppløsning | 4 096,00 oppløsning; 4 096,00 Trinn; 12,00 bit |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | parallell |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 52,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 |
Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; aksial | |
Koblinger: 1 x (ifm 1001.9); Maksimal kabellengde: 100 m |