Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | feltbuss via gateway |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 5,00 DC; (fra gatewayen) |
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 6 000,00 |
Kode | Dobbelkode |
---|---|
Kodesignal | datainntasting; TTL-kompatible signaler; klokke og klokke (inv.) fra førere til RS 485; dataoutput; synkron seriell; TTL-kompatible signaler, data og data (inv.); inkrementelle signaler; 2 sinusformede inkrementelle signaler (A og B); fase skiftet av 90°; 1 Vss 512 signal perioder per omdreining |
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | feltbuss via gateway |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | aluminium | |
---|---|---|
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 |
Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 150 m; radial | |
Koblinger: 1 x M23; Maksimal kabellengde: 150 m |