Oppløsning | parameteriserbar oppløsning; 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 300,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 6 000,00 |
Kode | Dobbelkode eller Graykode; (parameteriserbar; tidskonstant for posisjonsberegning: 0,5 ms) |
---|
Oppløsning | parameteriserbar oppløsning; 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | SSI datagrensesnitt |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 73,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 |
Merknader |
|
---|
Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Maksimal kabellengde: 100 m |
Pulsdiagram
|
|
---|