Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS DP |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | multiturn |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 6 000,00 |
Kode | Dobbelkode |
---|
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | telleretningen til kodeverdiene; Oppløsning; nullpunkt; grensebrytere HI og LO; bevegelsesindikator; separation multisving/enkeltsving |
---|---|
Diagnostiske funksjoner | alarm; advarsler; Status; serienummeret til koderen |
Adressering | adressevelgerbryter; 0...126 |
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS DP |
---|
Transmisjonstandard | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Overføringshastighet | ...12 Mbit/s |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 66; (på huset: IP 67; på akslen: IP 66) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 652,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 90,50 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20,00 | |
Festeflens | synkro-flens |
terminalstripe i terminalkammeret: ; Maksimal kabellengde: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |