Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. RC6034

Inkrementell koder med solid skaft

RC6034

RC-0100-I24/N2

Inkrementell koder med solid skaft

RC6034

RC-0100-I24/N2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: RC6031 Produktsammenligning: RC6034 / RC6031 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Oppløsning 100,00 oppløsning
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 150,00
Utganger
Elektrisk design HTL
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 50,00
Svitsjefrekvens [kHz] 300,00
Type kortslutningsbeskyttelse < 60 s
Faseforskjell A og B [°] 90,00
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning 100,00 oppløsning
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 98,00
Beskyttelse IP 64
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] Ø 58,00 / L = 46,00
Materialer aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] 12 000,00
Maks. startmoment [Nm] 1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C] 20,00
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Akselmateriale
stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] 10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] 20,00
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR; radial
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)