Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. RB6051

Inkrementell koder med solid skaft

RB6051

RB-0020-I24/L2E

Inkrementell koder med solid skaft

RB6051

RB-0020-I24/L2E

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Oppløsning 20,00 oppløsning
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 150,00
Utganger
Elektrisk design HTL
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 50,00
Svitsjefrekvens [kHz] 160,00
Type kortslutningsbeskyttelse < 60 s
Faseforskjell A og B [°] 90,00
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning 20,00 oppløsning
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...70,00
Lagringstemperatur [°C] -30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 98,00
Beskyttelse IP 66
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] Ø 36,50 / L = 38,00
Materialer aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] 10 000,00
Maks. startmoment [Nm] 1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C] 20,00
Akseldesign Solid aksel
Akseldiameter [mm] 6,00
Akselmateriale
stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] 5,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] 10,00
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)