Oppløsning | 10,00 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 150,00 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 160,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 10,00 oppløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 36,50 / L = 38,00 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 5,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 10,00 |
Kabel: 10 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt |
Pulsdiagram
|
|
---|