Oppløsning | 100,00 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 5,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 120,00 |
Elektrisk design | TTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 20,00 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 300,00 |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 100,00 oppløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 75,00; (raskt: 95 %) | |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 190,00 |
Vekt [g] | 260,40 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 35,00 / L = 52,50 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 5,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 10,00 |
Kabel: 2 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt |
Pulsdiagram
|
|
---|