Oppløsning | 200,00 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 150,00 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 160,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 200,00 oppløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...70,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 75,00; (raskt: 95 %) |
Beskyttelse | IP 64 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 310,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 35,00 / L = 42,10 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 2,50 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselpasning | H7 | |
Akselmateriale |
|
|
Installasjonsdybde på akselen [mm] | 6,00...21,00 | |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | 0,5 |
Kabel: 2 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt |
Pulsdiagram
|
|
---|