Applikasjon | kommunikasjon med maskiner, installasjoner og systemer |
---|---|
Funksjon | behandling av prosessdata; toveiskommunikasjon |
Språk | Engelsk |
---|---|
Versjon | V 3.39.0.488 |
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Min. CPU-syklus | 1,6 GHz | |
---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 2 | |
Min. RAM | 1 GB | |
Min. harddisk minne | 1 GB | |
Min. grafisk oppløsning | 1680 x 1050 | |
Nødvendig enhet grensesnitt | LAN Adapter - RJ45 | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2019 | |
I tillegg nødvendig programvare |
|
Vekt [g] | 0,00 |
---|
Merk | Det anbefales sterkt å inngå en vedlikeholdsavtale for denne artikkelen. Kontakt servicesenteret for å gjøre det. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |