Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Innholdsbeskrivelse |
|
||||
Kompatabilitet |
|
||||
Konnektivitet |
|
||||
Vedlikehold og støtte |
|
Driftsspenning [V] | 12,00...24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 2 200,00; (24 V) |
Antall videoutganger | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Språk | Engelsk |
---|---|
Inkludert lisenser | appliance management system (AMS) |
Merknad om lisens | maskinvarebundet; nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat |
Operativsystem | Debian Linux 10 |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2; (GBit) |
Antall R232-grensesnitt | 2; (valgbar via BIOS: RS232 / RS485) |
Antall USB-grensesnitt | 4; (USB 3.0) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (40 °C ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 67; (nedere del: IP 21) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 5 653,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 85,00 x 253,00 x 201,00 |
Databrikker | Intel Q170 |
---|---|
Prosessor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM-chip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Aktivt minne | 8 GB DDR3 |
Masselager | 128 GB SSD |
Merk | nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |