Applikasjon | til- og frakoblet parameterinnstilling for IO-Link-enheter |
---|---|
Funksjon | parameterinnstilling av IO-Link-enheter og ifm IO-Link-mastere; grafisk fremstilling av prosessverdier for enhetsinstallasjon og diagnose; IODD-styring |
Språk | Tysk; Engelsk; spansk; fransk; italiensk; japansk; koreansk; portugisisk; Russisk; kinesisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Min. CPU-syklus | 2 GHz |
---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. harddisk minne | 5 GB |
Min. grafisk oppløsning | 1680 x 1050 |
Nødvendig enhet grensesnitt | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operativsystem | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |