Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. PZ9910

Trykksensor med skjerm med LED-søyle

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Trykksensor med skjerm med LED-søyle

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1
Måleområde [psi] 0,00...5 000,00
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 7/16" - 20 UNF innvendig tråd
Applikasjon
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Betinget egnet for For gassformige medier er applikasjonen begrenset til maks. 25 bar.
Mediumtemperatur [°C] -25,00...70,00
Min. sprengningstrykk [psi] 14 000,00
Trykklassifisering [psi] 8 500,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 102,00...132,00 AC
Strømforbruk [mA] 20,00
Beskyttelsesklasse I
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,35
Integrert vaktbikkje ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal koblingssignal
Antall digitale utganger 1
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 250,00; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Koblingsfrekvens AC [Hz] 10,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [psi] 0,00...5 000,00
Sett punkt SP [psi] 250,00...5 000,00
Tilbakestill punkt rP [psi] 150,00...4 900,00
I trinn av [psi] 50,00
Merk på hysterese
justerbar
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X16] < ± 2,0
Repeterbarhet [X16] < ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)
Temperaturavvik per 5 år < ± 0,3
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt programmeringsknapp
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfritt stål (1.4301 / 304)
Materiale (fuktede deler) FKM; keramikk; rustfritt stål (1.4305 / 303)
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 7/16" - 20 UNF innvendig tråd
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus LED, gul
målte verdier 10 x LED, grønn Oppløsning 10 % av endelig verdi
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A